Publikovat produkty
180150 Floor-standing disposal sink
DELABIE

180150 Floor-standing disposal sink

Floor-standing disposal sink. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1mm. One-piece pressed bowl, seam-free. Smooth surface is easy to clean. Adjustable feet height up to 40mm. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Hinged stainless steel bucket grid. Weight: 10.6kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0710150000]
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota180150
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůCombination
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)345
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika