Publikovat produkty
120280 CANAL wall-mounted wash trough
120280 CANAL wall-mounted wash trough
    DELABIE

    120280 CANAL wall-mounted wash trough

    Wall-mounted wash trough for wall-mounting, for 3-4 services - L. 1,800mm Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm for the bowl, 1.5mm for surround and fixing brackets. Easy to install: no joint concealers to install, lightweight trough. Water control can be wall-mounted or deck-mounted. Drainage on the right. Without tap hole. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 10.3kg. 30-year warranty. Possible to add a bacteriostatic 304 stainless steel splashback (ref. 100280). [Formerly ref: 0211280015]
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota120280
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)245
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)1800
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Popis Uniclass 2015Wash troughs
    • Číslo OmniClass23-39 41 11 17
    • Název OmniClassWash Water Troughs

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika