Publikovat produkty
2526T2 Single hole deck-mounted mixer
2526T2 Single hole deck-mounted mixer
    DELABIE

    2526T2 Single hole deck-mounted mixer

    Single hole deck-mounted mixer, flexible has no retainer, flexible H. 535mm maximum. Mechanical mixer with flexible swivelling hand spray with smooth interior and hygienic flow straightener. Ø 35mm ceramic cartridge. Flow rate 9 lpm at 3 bar. Slimline control lever. Chrome-plated brass body. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves. Reinforced fixings. Mixer suitable for intensive use in professional kitchens. Mixer with 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2526T2
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůCommercial Kitchen Water Controls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)468
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)303
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1160
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika