Publikovat produkty
G6632 Pre-rinse set with mixer
G6632 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    G6632 Pre-rinse set with mixer

    Complete pre-rinse set with bib tap. Suitable for intensive use in professional kitchens. Single hole deck-mounted mixer with: - valve head with control knobs. - F3/8" flexible connectors and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods and back-nuts. Bib tap with: - telescopic, swivelling spout L. 200 - 290mm with 20 lpm flow rate at the outlet. - valve head with control knob. White hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000). Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip. White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaG6632
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůPre-rinse sets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1162
    • Šířka (mm)155
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4.68
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011614
    • Název ETIMLarge kitchen mixing tap
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika