Publikovat produkty
G65602 Deck-mounted twin hole mixer - 45 lpm
DELABIE

G65602 Deck-mounted twin hole mixer - 45 lpm

Deck-mounted twin hole mixer, M1/2" with 100 - 240mm adjustable centres. Swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 250mm L. 200mm with star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with control knobs. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings. Can be installed close to the splashback. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG65602
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůCommercial Kitchen Water Controls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)319
  • Šířka (mm)290
  • Hloubka (mm)237
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1703
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika