Publikovat produkty
2561D Dispenser and bin
DELABIE

2561D Dispenser and bin

Dispenser and bin for hygienic bags. Stainless steel bin with flap on top. Hygienic bag dispenser beneath. Bin capacity: 9 litres. Hinged cover with lock and standard DELABIE key. Wall mounted. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 123 x 250 x 350mm. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2561D
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)350
  • Šířka (mm)250
  • Hloubka (mm)123
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010204
  • Název ETIMAccessories, shower/WC
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-39 45 25 13
  • Název OmniClassSolid Waste Bins

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika