Publikovat produkty
6601 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6601 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. Bacteriostatic 304 stainless steel with bright polished finish. Paper towel dispenser with lock and standard DELABIE key. With level control. Capacity 750 sheets. Stainless steel thickness: 1mm. Bright polished stainless steel. Dimensions: 120 x 275 x 450mm. Pack of 180 folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606). Paper towel dimensions: open 230 x 250 mm, closed 115 x 250 mm. Paper towel dispenser with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6601
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)450
  • Šířka (mm)279
  • Hloubka (mm)137
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)3838
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
  • Název OmniClassPaper Towel Dispensers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika