Publikovat produkty
350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm
DELABIE

350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm

Basic straight grab bar for people with reduced mobility. Ø 32mm tube, 500mm centres. Grab bar made from polished satin 304 stainless steel. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole stainless steel plate. 30-year warranty. CE marked.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota350505S
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessibility
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)73
  • Šířka (mm)572
  • Hloubka (mm)72
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)605
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011028
  • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika