Publikovat produkty
35481W Basic two-wall shower grab bar with sliding vertical bar, white
DELABIE

35481W Basic two-wall shower grab bar with sliding vertical bar, white

Basic two-wall grab bar with sliding vertical bar, for people with reduced mobility. White powder-coated stainless steel. Upright position can be adjusted during installation: can be moved to the left or the right. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole plate. Dimensions: 1,150 x 750 x 750mm, Ø 32mm. 30-year warranty. CE marked.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota35481W
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessibility
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)786
  • Šířka (mm)786
  • Hloubka (mm)1216
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)2707
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika