Publikovat produkty
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap

    Matte black cross wall electronic basin tap: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared movement detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Filter, solenoid valve M3/8". Chrome-plated solid brass body. Matte black chrome finish. Chrome-plated spout L. 205mm for cross wall installation ≤ 190mm. Sensor cable L.120mm, flexibles and mounting all pass through the same hole. Anti-blocking security. Spout with a smooth interior and low water volume (limits bacterial niches). Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota379DERB
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin tap
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)40
    • Hloubka (mm)253
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1086
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010340
    • Název ETIMElectronic tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika