Publikovat produkty
4042W White powder-coated stainless steel coat hook
DELABIE

4042W White powder-coated stainless steel coat hook

Double coat hook. Wall-mounted coat hook. Bacteriostatic white powder-coated 304 stainless steel Concealed fixings. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Dimensions: Ø 62 x 55 x 95mm. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4042W
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)62
  • Šířka (mm)95
  • Hloubka (mm)55
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)126
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-21 15 19 13
  • Název OmniClassCoat Hooks

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika