Publikovat produkty
4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model
4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model
4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model
4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model
    DELABIE

    4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model

    Designer coat hook, short model. Wall-mounted coat hook. Bright polished 304 stainless steel. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Concealed fixings. Dimensions: Ø 62 x 65 x 73mm. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4043P
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)73
    • Šířka (mm)62
    • Hloubka (mm)66
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)96
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010552
    • Název ETIMTowel hook
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-21 15 19 13
    • Název OmniClassCoat Hooks

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika