Publikovat produkty
4048MW Be-Line® wall-mounted toilet brush set
DELABIE

4048MW Be-Line® wall-mounted toilet brush set

Wall-mounted Be-Line® toilet brush set. Wall-mounted robust toilet brush set with anti-theft lock for fixing. Bacteriostatic matte white powder-coated 304 stainless steel. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: prevents the brush from sitting in stagnant water and splashing when next used. Stainless steel thickness: 1mm body. Dimensions: Ø 90 x 330mm. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4048MW
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)330
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika