Publikovat produkty
4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
    DELABIE

    4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid

    Wall-mounted toilet brush set with lid from the Be-Line® range. Robust toilet brush set with anti-theft lock for fixing. Bacteriostatic metallised anthracite powder-coated 304 stainless steel. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: prevents the brush from sitting in stagnant water and splashing when next used. Toilet brush and lid automatically centre in the holder. Stainless steel thickness: 1mm body. Dimensions: Ø 90 x 410mm. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4051C
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)93
    • Šířka (mm)93
    • Hloubka (mm)229
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2685
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika