Publikovat produkty
428156 TEMPOMATIC urinal valve
DELABIE
Archivovány

428156 TEMPOMATIC urinal valve

Cross wall electronic urinal valve: CR123 6V lithium battery-operated, electronic control unit with solenoid valve, filter and stopcock M½". Cross wall installation ≤ 155 mm. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Detection distance, time flow and flow rate can be adjusted during installation. Detection delay is 3 seconds. Automatic pre-rinse is possible. Time flow ~3 seconds, can be adjusted from 3 - 12 seconds. Hygienic duty flush every 24 hours after last use: prevents vacuums. Flow rate 0.3 L/sec. at 3 bar, can be adjusted. Wall plate flush to the wall. Threaded rod can be cut to size. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota428156
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůUrinal valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)60
  • Hloubka (mm)4
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)796
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010210
  • Název ETIMElectronic urinal flusher
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Popis Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals