Publikovat produkty
44000615 TEMPOMATIC 4 electronic tap
44000615 TEMPOMATIC 4 electronic tap
44000615 TEMPOMATIC 4 electronic tap
    DELABIE

    44000615 TEMPOMATIC 4 electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap: Battery-operated with integrated 123 6V Lithium batteries. Reduced stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the tap. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated stainless steel body. Cap fixed in place by two concealed screws. PEX flexible Ø 15mm for compression fittings with stopcock, filter and non-return valve. Fixing reinforced by two stainless steel rods. Anti-blocking security. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota44000615
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin tap
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)147
    • Šířka (mm)52
    • Hloubka (mm)181
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1367
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Oceánie Evropa Severní Amerika
    Austrálie
    Irsko
    Britské Panenské ostrovy
    Nový Zéland
    Velká Británie