Publikovat produkty
5081P2 Angled stainless steel grab bar 135°, bright, 400 x 400mm
DELABIE

5081P2 Angled stainless steel grab bar 135°, bright, 400 x 400mm

Angled grab bar 135° for people with reduced mobility, Ø 32mm. For use as a handrail (horizontal part) or as a grab bar (135° part) for WCs, showers or baths. Universal for either left or right side. Dimensions: 400 x 400mm. Bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraPolish bright polished finish, non-porous uniform surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible bead weld (process exclusive to ArN-Securit). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole, 304 stainless steel plate, Ø 72mm. Fixing plates and cover plates in 304 stainless steel. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5081P2
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessibility
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-04-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)230
  • Šířka (mm)451
  • Hloubka (mm)70
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1086
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika