Publikovat produkty
510047S Coat hook
DELABIE

510047S Coat hook

Design-led, compact coat hook. Wall-mounted coat hook. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel hook. Concealed fixings. Dimensions: Ø 18 x 40mm. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota510047S
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)18
  • Šířka (mm)18
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)67
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-21 15 19 13
  • Název OmniClassCoat Hooks

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika