Publikovat produkty
510051MW Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid and long handle
DELABIE

510051MW Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid and long handle

Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle in the Be-Line® range. Wall-mounted robust model with toilet brush: anti-theft lock for fixing. Matte white powder-coated bacteriostatic 304 stainless steel. Long, ergonomic handle: easy for wheelchair users or people who have difficulty bending to use. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: avoids toilet brush sitting in residual water and reduces the risk of splashing when next used. Toilet brush automatically centres itself in the holder. Stainless steel thickness: 1mm body. Dimensions: Ø 90 x 580mm. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota510051MW
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)106
  • Šířka (mm)93
  • Hloubka (mm)583
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1535
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika