Publikovat produkty
510164P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 850mm
DELABIE

510164P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 850mm

Drop-down grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar for WCs or showers. Allows side access in the raised position. In the lowered position use as a grab bar, for standing up and assisting movement. Retained in upright position. Slowed down descent. Drop-down grab bar made from bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel with bright polished UltraPolish finish, non-porous uniform surface for easy maintenance and hygiene. Fixings concealed by a 4mm thick 304 stainless steel cover plate. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 850 x 230 x 105mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota510164P
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessibility
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-04-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika