Publikovat produkty
510202P Tilting mirror with handle
DELABIE

510202P Tilting mirror with handle

Wall-mounted, tilting, rectangular mirror with handle making it easily adjustable for those sitting down or in a wheelchair. For disabled washrooms or combined installation: can be used from a sitting position, for people with reduced mobility, or standing position. Quick and easy installation - clip into place. Anti-theft blocking. Tilting mirror with bright chrome handle. 6mm thick safety glass mirror. Mirror dimensions: 500 x 600mm. Can be tilted up to 20°. Tilting mirror with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota510202P
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessibility
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)520.5
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)58.1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)5167
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Popis Uniclass 2015Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika