Publikovat produkty
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
    DELABIE

    510405 Lift-up shower seat with leg

    Lift-up shower seat with leg. Shower seat for disabled people and people with reduced mobility. Non-slip solid seat made from polypropylene. Seat is comfortable and easy to maintain. Hinged leg which folds automatically. Structure made from white aluminium tubing, Ø 25 x 2mm. Concealed fixings. Dimensions 410 x 360 x 480mm. Folded dimensions: 85 x 562mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Wall-mounted lift-up shower seat with 30-year warranty. CE marked.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota510405
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessibility
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)480
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)86
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2337
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010872
    • Název ETIMShower seat
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
    • Popis Uniclass 2015Sanitary seats
    • Číslo OmniClass23-31 17 23
    • Název OmniClassShower Seats

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika