Publikovat produkty
510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters
510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters
    DELABIE

    510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters

    Wall-mounted, rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Capacity: 20 litres. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. Design: fits perfectly with the paper towel dispenser 510601S. Stainless steel thickness: 0.8mm. Dimensions: 170 x 275 x 480mm. Stainless steel bin with 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota510465S
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)480
    • Šířka (mm)275
    • Hloubka (mm)175
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)3.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Číslo OmniClass23-21 43 23
    • Název OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika