Publikovat produkty
510584 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres
DELABIE

510584 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres

Wall-mounted soap dispenser with soft-touch operation. Liquid soap or hydroalcoholic gel dispenser. Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. Bacteriostatic 304 stainless steel cover. One-piece hinged cover for easy maintenance and improved hygiene. Soft-touch push button: suitable for any user, people with reduced mobility, children. Anti-blocking: one dose per push even if button is held in place. No-waste, non-drip (waterproof) pump dispenser. Tank with large opening: eases transfer of soap from large containers. Tank prevents the long-term stagnation of soap. Window allows soap level to be checked. White powder-coated 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Capacity: 0.5 litre. Dimensions: 90 x 105 x 185mm. For vegetable based liquid soap with a maximum viscosity: 3,000 mPa.s. Compatible with hydroalcoholic gel. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota510584
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)188
  • Šířka (mm)104
  • Hloubka (mm)91
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)658
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód ETIMEC010549
  • Název ETIMSoap dispenser
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
  • Název OmniClassHand Soap Dispensers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika