Publikovat produkty
510601W Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

510601W Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. White powder-coated 304 stainless steel. Dispenses one sheet at a time, suitable for most paper towels. With lock and standard DELABIE key. Level control. Capacity: 500 sheets. Dimensions: 120 x 275 x 360mm. Pack of interleaved paper towels can be ordered separately (ref. 6606). 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota510601W
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)360
  • Šířka (mm)275
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
  • Název OmniClassPaper Towel Dispensers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika