Publikovat produkty
510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter
510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter
    DELABIE

    510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter

    Metallised anthracite SPEEDJET 2 two-way air pulse hand dryer. High speed electric hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Comfort: warm air. Anti-bacterial ABS for maximum hygiene. Removable drip tray prevents any water dripping down the wall or onto the floor: easy to clean and service. HEPA filter: retains 99.99% of airborne bacteria. Infrared automatic activation. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 30 seconds. Dimensions: 180 x 320 x 540mm. Weight: 6.83kg. Energy saving: heating element stops automatically at temperatures over 25°C. Low energy consumption: 1,050W in non-heating mode, 1,550W in heating mode. 230V~ / 50-60Hz. Airflow: 61 l/second. Air speed: 540km/h. Noise level: 66 dBA. Class II, IP21. CE marked. 3-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota510624C
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)540
    • Šířka (mm)320
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)6.83
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 15
    • Název OmniClassHand Dryers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika