Publikovat produkty
510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished
510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished
    DELABIE

    510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished

    HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer. Robust model. Lit central nozzle focuses the pulsed air onto hands at over 360km/h. High speed electrical hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Choice of warm or cold air via a concealed switch. Automatic hand dryer, infrared detection. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 60 seconds. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Easy to clean: one-piece cover. Stainless steel thickness: 1mm. Airflow: 39 l/second. Air speed: 360km/h. Low energy consumption: 1,350W. 220-240V~/50/60Hz. Noise level: 70 dBA. Dimensions: 173 x 256 x 152mm. Weight: 3.1kg. Classe I, IP23. CE marked. 3-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota510625P
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)256
    • Šířka (mm)173
    • Hloubka (mm)152
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)3100
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC001212
    • Název ETIMHand dryer
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 15
    • Název OmniClassHand Dryers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika