Publikovat produkty
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
    DELABIE

    510910S Large model toilet paper dispenser - 400m

    Toilet paper dispenser. Large model for 400m rolls. Toilet paper dispenser made from polished satin 304 stainless steel. Hinged cover makes it easier to refill and improves hygiene. With back-piece: protects paper from imperfections in wall, humidity and dust. With lock and standard DELABIE key. Level control. Dimensions: Ø 310mm, depth 132mm. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota510910S
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)297
    • Šířka (mm)309
    • Hloubka (mm)137
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1839
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 29
    • Název OmniClassToilet Accessories Dispensers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika