Publikovat produkty
511418C Be-Line® shower stool
DELABIE

511418C Be-Line® shower stool

Be-Line® shower stool Stool for people with reduced mobility. Wide model with ergonomic handles. Suitable for intensive use in public places and hospitals. Solid anthracite seat made from high strength polymer. Non-slip surface. Good resistance to Betadine®. 304 stainless steel structure Ø 18 x 2mm. Dimensions: 360 x 540 x 480mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Grey plastic protective caps on feet. Shower stool with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota511418C
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessibility
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)514.5
  • Šířka (mm)540
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)4.541
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011027
  • Název ETIMShower stool
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
  • Popis Uniclass 2015Shower seats
  • Číslo OmniClass23-31 17 23
  • Název OmniClassShower Seats

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika