Publikovat produkty
511517W Basic drop-down support rail, white, L. 760 mm, with leg
DELABIE

511517W Basic drop-down support rail, white, L. 760 mm, with leg

Basic drop-down support rail Ø 32mm with leg, for people with reduced mobility. Basic drop-down grab bar made from white powder-coated stainless steel for WCs or showers. Model with automatic folding leg: to be used as a reinforcement when the wall fixing alone is insufficient. Leg height can be adjusted from 760 to 780mm. Visible fixings, secured to wall by a 6-hole plate. Wall plate thickness: 3.5mm. Dimensions: 760 x 815 x 100mm. 30-year warranty. CE marked.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota511517W
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessibility
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-09-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)297
  • Šířka (mm)309
  • Hloubka (mm)137
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1839
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika