Publikovat produkty
511910C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 950mm
511910C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 950mm
    DELABIE

    511910C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 950mm

    Be-Line® grab bar Ø 35mm, for people with reduced mobility.

    For use as a handrail or grab bar for WCs, showers or baths.

    Aluminium tube, 3mm thick. Solid aluminium fixing points.

    Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip.

    Metallised anthracite powder-coated finish provides a good visual contrast with the wall.

    Uniform surface for easy maintenance and hygiene.

    38mm gap between the bar and the wall:minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance.

    Concealed fixings.

    Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls.

    950mm centre-to-centre.

    Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg.

    30-year warranty. CE marked.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota511910C
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessibility
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)35
    • Šířka (mm)1065
    • Hloubka (mm)71
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011003
    • Název ETIMWall grab handle/rail
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika