Publikovat produkty
511911BK Be-Line® matte black shower head holder
511911BK Be-Line® matte black shower head holder
511911BK Be-Line® matte black shower head holder
    DELABIE

    511911BK Be-Line® matte black shower head holder

    Be-Line® shower head holder for shower rails for people with reduced mobility. Matte black. Tilting support for shower head. Easy-to-operate ergonomic grip to adjust the height of the shower head holder. Slides by pressing the grip or pulling on the flexible hose. For Be-Line® shower support rails. Shower support with 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota511911BK
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessibility
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)109
    • Šířka (mm)110
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)0.11
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017210
    • Název ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika