Publikovat produkty
511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook
511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook
    DELABIE

    511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook

    Be-Line® coat hook. Wall-mounted clothes hook with concealed fixings. Metallised anthracite powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Designer coat hook with 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota511943C
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)42
    • Hloubka (mm)43
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)62
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Popis Uniclass 2015Holders and hooks
    • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Číslo OmniClass23-21 15 19 13
    • Název OmniClassCoat Hooks

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika