Publikovat produkty
511950C Cover plate for Be-Line drop-down rail
DELABIE

511950C Cover plate for Be-Line drop-down rail

Cover plate for Be-Line® drop-down rails. Conceals fixing screws when the drop-down support rail is removed. Reduces the number of drop-down rails in a facility, allowing installation only when required. Example: hotels or hospitals providing short-term accommodation for people with reduced mobility. Metallised anthracite cover without fixing plate. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota511950C
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessibility
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)230
  • Šířka (mm)105
  • Hloubka (mm)17
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)105
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika