Publikovat produkty
511965W Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails
DELABIE

511965W Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails

Toilet roll holder for Be-Line® drop-down support rails. Toilet paper dispenser. Matte white finish. Can be installed without removing the drop-down rail. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota511965W
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessibility
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)109
  • Šířka (mm)148
  • Hloubka (mm)31
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)83
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika