Publikovat produkty
511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
    DELABIE

    511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

    Be-Line® wall-mounted toilet roll holder. Toilet paper dispenser. Metallised anthracite finish provides a good visual contrast with the wall. Concealed fixings. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota511966C
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)59
    • Šířka (mm)146
    • Hloubka (mm)82
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)324
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 31
    • Název OmniClassToilet Tissue Dispensers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika