Publikovat produkty
511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
DELABIE

511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

Be-Line® wall-mounted toilet roll holder. Toilet paper dispenser. Matte white powder-coated aluminium provides a good visual contrast with dark walls. Toilet roll for grab bars with concealed fixings. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota511966W
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)59
  • Šířka (mm)146
  • Hloubka (mm)82
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)324
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-21 43 15 31
  • Název OmniClassToilet Tissue Dispensers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika