Publikovat produkty
511970W Be-line® L-shaped grab bar, white, H. 750mm
511970W Be-line® L-shaped grab bar, white, H. 750mm
    DELABIE

    511970W Be-line® L-shaped grab bar, white, H. 750mm

    Be-line® L-shaped grab bar for showers or baths, for people with reduced mobility. Helps the user stand and move safely in the shower or bath. Use as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. Can be installed with upright bar on the left or right. Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte white powder-coated aluminium provides a good visual contrast with dark walls. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 750 x 450mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota511970W
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessibility
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)824
    • Šířka (mm)524
    • Hloubka (mm)71
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1705
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika