Publikovat produkty
512051S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
512051S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
512051S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512051S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap, foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell. Spout made from satin finish 304 stainless steel. No-waste pump dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation under the basin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specialist foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Total spout length: 115mm. Supplied with a 1 litre tank. Wall-mounted electronic soap dispenser with 30-year warranty. CE marked.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota512051S
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)37.3
    • Šířka (mm)37.3
    • Hloubka (mm)118
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)0.75
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010549
    • Název ETIMSoap dispenser
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika