Publikovat produkty
512121BKUK Deck-mounted electronic soap dispenser, liquid or foam soap
512121BKUK Deck-mounted electronic soap dispenser, liquid or foam soap
512121BKUK Deck-mounted electronic soap dispenser, liquid or foam soap
    DELABIE
    Archivovány

    512121BKUK Deck-mounted electronic soap dispenser, liquid or foam soap

    Deck-mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap dispenser. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Matte black 304 stainless steel spout. No waste dose dispenser. Separate electronic unit for installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Total spout length: 105mm. Supplied with 1.20m flexible tube for remote tanks. Wall-mounted electronic soap dispenser with 30-year warranty. CE marked.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota512121BKUK
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)99
    • Šířka (mm)37.3
    • Hloubka (mm)121
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)749
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers