Publikovat produkty
6580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
DELABIE

6580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

Wall-mounted rectangular liquid soap dispenser. Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. No waste, non-drip (waterproof) pump dispenser. Bright polished 304 stainless steel finish. Stainless steel thickness: 1mm. Capacity: 1 litre. Dimensions: 108 x 108 x 230mm. Wall-mounted soap dispenser with a 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6580
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)242
  • Šířka (mm)111
  • Hloubka (mm)134
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1456
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
  • Název OmniClassHand Soap Dispensers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika