Publikovat produkty
6603D Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

6603D Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. White ABS. Paper towel dispenser with lock. With level control. For 500 sheets. Dimensions: 115 x 275 x 365mm. Pack of folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6603D
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)368
  • Šířka (mm)278
  • Hloubka (mm)133
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)895
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
  • Název OmniClassPaper Towel Dispensers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika