Publikovat produkty
6607D Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6607D Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. Bacterostatic 304 stainless steel with polished satin finish. Paper towel dispenser with lock and standard DELABIE key. With level control. Capacity 750 sheets. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 130 x 275 x 450mm. Pack of folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606). Paper towel dimensions: open 230 x 250mm, folded 115 x 250mm. Paper towel dispenser with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6607D
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)450
  • Šířka (mm)276
  • Hloubka (mm)137
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)3843
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
  • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
  • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
  • Název OmniClassPaper Towel Dispensers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika