Publikovat produkty
683001 Floor trap
DELABIE

683001 Floor trap

4.2 z 5 hvězdiček4.2(11 recenze)
Floor trap for hard floors (tiles or concrete) with adjustable height: Flow rate 36 lpm (meets standards). Water level 50mm. 150x150mm bright polished stainless steel plate and grid. Horizontal (elbow joint not supplied) or vertical outlet Ø 40mm integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all dimensions). Integrated waterproof plate to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). 110mm high, adjusts up to 70mm with extension. Grid fixed with 2 stainless steel screws. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota683001
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůFloor trap
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-07-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)149
  • Šířka (mm)149
  • Hloubka (mm)3
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)898
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika