Publikovat produkty
733015 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve
DELABIE

733015 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve

PREMIX COMPACT thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 30 - 60°C: For 1 to 11 points-of-use (depending on the flow rate). Anti-scalding safety: immediate shut-off if cold or hot water supply fails. Adjustable temperature from 30 - 60°C, can be blocked by the installer. Brass body. Filters and non-return valves. Recommended flow rate range: from 5 - 33 lpm. Thermal shocks are possible. M½". 40mm centres. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota733015
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůThermostatic mixing valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-07-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)46
  • Šířka (mm)129
  • Hloubka (mm)38
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)510
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011516
  • Název ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 11 19 11
  • Název OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika