Publikovat produkty
709200 ROUND shower head
709200 ROUND shower head
    DELABIE

    709200 ROUND shower head

    Fixed shower head: For cross wall installation (230mm max.). Cut-to-size threaded rod. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Automatic flow rate regulation. Scale-resistant and ligature-resistant adjustable nozzle. Chrome-plated brass. Fixed with concealed blocking screw. Systematically drains after use (no water retention or impurity deposits). Inlet M½". 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota709200
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower head
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)61
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)35
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)654
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika