Publikovat produkty
710040 Shower arm
710040 Shower arm
    DELABIE

    710040 Shower arm

    Horizontal shower arm. Enables wall-mounted installation of the shower head. For installation with RAINY shower head (ref. 708040).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota710040
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower head
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)105
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)389
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)310
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika