Publikovat produkty
710501 Wall-mounted soap dish
710501 Wall-mounted soap dish
    DELABIE

    710501 Wall-mounted soap dish

    Wall-mounted soap dish with concealed fixings. Bracket fixed to the wall by 4 screws. Robust model. Chrome-plated Bayblend® bright finish. Dimensions: 60 x 160 x 40mm. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota710501
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)44
    • Šířka (mm)62
    • Hloubka (mm)160
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)99
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 11
    • Název OmniClassHand Soap Holders

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika