Publikovat produkty
729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

    Deck-mounted soap dispenser with straight spout.
    Dispenser for liquid soap or hydroalcoholic gel.
    Model for installing on washbasins.
    Vandal-resistant model.
    Body and push-button in polished satin 304 stainless steel.
    Non-drip system (waterproof).
    Discreet locking mechanism: unlocking without special tools and automatic relocking.
    Refilling from above (by unlocking the mechanism) or from below (by unclipping the tank).
    Supplied with a 1L reservoir.
    Compatiblewith hydroalcoholic gel.
    Deck-mounted liquid soap dispenser with 30-year warranty.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota729064S
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)71
    • Hloubka (mm)124
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)0.38
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010549
    • Název ETIMSoap dispenser
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika