Publikovat produkty
732216 PREMIX NANO thermostatic mixing valve
DELABIE

732216 PREMIX NANO thermostatic mixing valve

Thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 34 - 60°C: For 1 to 2 taps or 1 shower. Anti-scalding safety: automatic water shut-off in case of hot or cold water supply failure. Temperature pre-set at 38°C, can be adjusted by the installer from 34 - 60°C. Non-return valves and filters. Minimum flow rate for operation: 3 lpm. Thermal shocks are possible. Polished chrome body, hot water inlet F3/8", cold water inlet M3/8"and mixed water outlet M3/8". 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota732216
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůThermostatic mixing valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-07-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)76
  • Hloubka (mm)27
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)276
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 11 19 11
  • Název OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika